Montaggio del motoriduttore ECG

ATTENZIONE

Spigoli affilati a causa della cava per linguetta aperta.
Lesioni da taglio.
  • Inserire la linguetta nell'apposita cava.
  • Collocare un tubo di protezione sull'albero.

Procedere come segue:

  1. Posizionare il motoriduttore sulla piastra di supporto.
  2. Fissare il motoriduttore con 4 viti M5 e dischi a molla come fissante per viti.
  3. Stringere le viti con una coppia di serraggio massima di 2.5 – 3.5 Nm.