Montaggio con placche di guardia

  • Lato cavo: esagono di 11 mm
  • Lato opposto: filettatura interna M8
  • Punto di fissaggio: placca di guardia sul lato cavo

Per i fori di fissaggio si consigliano le misure seguenti:

Procedere come segue:

Inizio dal lato cavo:
  1. infilare il connettore [1] e il cavo attraverso il foro del profilo sul lato cavo.
  2. [1]

    connettore maschio

    [2]

    asse

  3. Inserire l’asse [2] nel foro del profilo sul lato cavo.
Sequenza sul lato opposto:

[1]

vite M8

[2]

perno asse

  1. Spingere il perno asse [2] verso l’interno sul lato opposto.
  2. Fissare il perno asse attraverso il foro del profilo con una vite M8.
Sequenza sul lato cavo

[1]

dadi con flangia M6

[2]

elemento A

[3]

elemento B

[4]

perno filettato

[5]

vite M5

[6]

piastra base

  1. Avvitare la piastra base [6] con 2 viti M5 [5] dall'esterno sul profilo laterale. Stringere le viti [5] con una coppia di serraggio massima di 2.3 – 3.5 Nm.
  2. Infilare l’elemento B [3] sul cavo.
  3. [1]

    dadi con flangia M6

    [2]

    elemento A

    [3]

    elemento B

    [4]

    bordo di appoggio dell’asse

  4. Assicurarsi che il bordo di appoggio dell’asse [4] poggi sul profilo dall’interno senza formare interstizi.
  5. Applicare parallelamente l’elemento A [2] sull’elemento B [3] dall’esterno.
  6. Stringere l’elemento B [3] con un dado M6 [1] e una coppia di serraggio di 8 – 10 Nm.
  7. Stringere l’elemento A [2] con un dado M6 [1] e una coppia di serraggio di 8 – 10 Nm.
  8. Stringere l’elemento B [3] e l'elemento A [2] con un dado M6 [1] e una coppia di serraggio di 8 – 10 Nm.
Sequenza sul lato opposto:
  1. Durante il serraggio della vite M8 [1] dall’esterno con una coppia di serraggio di 10 – 14 Nm, sul lato opposto tenere fermo il perno asse [2] dall’interno con un’utensile adatto.