Montage avec plaque support
- Côté câble : six pans 11 mm
- Côté opposé : taraudage M8
- Point de fixation : plaque support côté câble
Les cotes suivantes sont recommandées pour les trous de fixation.

Procéder comme suit.
Commencer par le côté câble.
- Insérer le connecteur [1] et le câble dans le trou profilé côté câble.
- Insérer l'axe [2] dans le trou profilé côté câble.

[1] | Connecteur |
[2] | Axe |
Continuer avec le côté opposé.

[1] | Vis M8 |
[2] | Tenon d'axe |
- Enfoncer le tenon d'axe [2] vers l'intérieur du côté opposé.
- Fixer le tenon d'axe dans le trou profilé au moyen d'une vis M8.
Continuer avec le côté câble

[1] | Écrous de flasque M6 |
[2] | Pièce A |
[3] | Pièce B |
[4] | Boulon fileté |
[5] | Vis M5 |
[6] | Platine de base |
- Visser la platine de base [6] sur le profilé latéral depuis l'extérieur à l'aide de deux vis M5 [5]. Serrer les vis [5] à un couple de serrage compris entre 2.3 et 3.5 Nm.
- Passer la pièce B [3] par-dessus le câble.
- S'assurer que le bord d'appui de l'axe [4] repose sur le profilé côté intérieur sans interstice.
- Placer la pièce A [2] en parallèle sur la pièce B [3] depuis l'extérieur.
- Serrer la pièce B [3] à un couple de serrage compris entre 8 et 10 Nm avec un écrou M6 [1].
- Serrer la pièce A [2] à un couple de serrage compris entre 8 et 10 Nm avec un écrou M6 [1].
- Serrer la pièce B [3] et la pièce A [2] à un couple de serrage compris entre 8 et 10 Nm avec un écrou M6 [1].

[1] | Écrous de flasque M6 |
[2] | Pièce A |
[3] | Pièce B |
[4] | Bord d'appui de l'axe |

Continuer avec le côté opposé.
- Serrer la vis M8 [1] depuis l'extérieur à un couple compris entre 10 et 14 Nm tout en maintenant fermement le tenon d'axe [2] côté opposé depuis l'intérieur au moyen d'un outil approprié.