Montagem com placa de retenção

  • Lado do cabo: sextavado de 11 mm
  • Lado contrário: rosca fêmea M8
  • Local de fixação: placa de retenção no lado do cabo

As seguintes dimensões são recomendadas para os furos de fixação:

Proceder da seguinte forma:

Começar no lado do cabo:
  1. Inserir o conector [1] e o cabo através do furo perfilado no lado do cabo.
  2. [1]

    Conector

    [2]

    Eixo

  3. Inserir o eixo [2] no furo perfilado no lado do cabo.
Continuar no lado oposto:

[1]

Parafuso M8

[2]

Munhão de eixo

  1. Pressionar o munhão de eixo [2] no lado contrário.
  2. Fixar o munhão de eixo através do furo perfilado com um parafuso M8.
Continuar no lado do cabo

[1]

Porcas flangeadas M6

[2]

Peça A

[3]

Peça B

[4]

Pino roscado

[5]

Parafuso M5

[6]

Placa de base

  1. Aparafusar a placa de base [6] no perfil lateral por fora com 2 parafusos M5 [5]. Apertar os parafusos [5] com um torque de aperto de 2.3 – 3.5 Nm.
  2. Passar a parte B [3] através do cabo.
  3. [1]

    Porcas flangeadas M6

    [2]

    Peça A

    [3]

    Peça B

    [4]

    Borda de contato do eixo

  4. Certificar-se de que a borda de contato do eixo [4] fique encostada ao perfil por dentro, sem que haja folga.
  5. Colocar a peça A [2] por fora paralelamente à peça B [3].
  6. Apertar a peça B [3] com uma porca M6 [1] com um torque de aperto de 8 – 10 Nm.
  7. Apertar a peça A [2] com uma porca M6 [1] com um torque de aperto de 8 – 10 Nm.
  8. Apertar a peça B [3] e a peça A [2] com uma porca M6 [1] com um torque de aperto de 8 – 10 Nm.
Continuar no lado oposto:
  1. Fixar o munhão de eixo [2] no lado contrário por dentro com uma ferramenta adequada enquanto aperta o parafuso M8 [1] por fora com um torque de aperto de 10 – 14 Nm.