Exécution B

  • Côté câble : M12×1.25 sur six pans de 11 mm
  • Côté opposé : axe lisse à ressort sur 6 pans de 11 mm
  • Point de fixation : écrou M12

Les cotes suivantes sont recommandées pour les trous de fixation.

Procéder comme suit.

Commencer par le côté câble.
  1. Insérer le connecteur [1] et le câble dans le trou profilé côté câble.
  2. [1]

    Connecteur

    [2]

    Axe

  3. Insérer l'axe [2] dans le trou profilé côté câble.
Continuer avec le côté opposé.

[1]

Trou profilé

[2]

Axe à ressort

  1. Insérer le rouleau moteur sur le convoyeur tout en maintenant une pression vers l'intérieur sur l'axe à ressort [2] du côté opposé.
  2. Une fois le rouleau moteur correctement positionné dans le trou profilé [1], relâcher l'axe à ressort [2].
Continuer avec le côté câble.

[1]

Écrou du flasque M12

[2]

Axe

  1. Visser l'écrou du flasque [1] sur l'axe [2] du côté câble depuis l'extérieur.
  2. Serrer l'écrou du flasque [1] à un couple de serrage de 50 Nm tout en maintenant fermement l'axe [2] depuis l'intérieur au moyen d'un outil approprié.