Esecuzione B
- Lato cavo: M12×1.25 su esagono di 11 mm
- Lato opposto: asse a molla esagonale di 11 mm liscio
- Punto di fissaggio: dado M12
Per i fori di fissaggio si consigliano le misure seguenti:

Procedere come segue:
Inizio dal lato cavo:
- infilare il connettore [1] e il cavo attraverso il foro del profilo sul lato cavo.
- Inserire l’asse [2] nel foro del profilo sul lato cavo.

[1] | connettore maschio |
[2] | asse |
Sequenza sul lato opposto:

[1] | foro del profilo |
[2] | asse a molle |
- Sul lato opposto tenere premuto verso l’interno l’asse a molle [2] durante l’inserimento del rullo motore nel trasportatore.
- Non appena il rullo motore è posizionato correttamente sul foro del profilo [1], rilasciare l’asse a molle [2].
Sequenza sul lato cavo:

[1] | dado con flangia M12 |
[2] | asse |
- Avvitare il dado con flangia [1] dall’esterno sull’asse [2] dal lato cavo.
- Durante il serraggio del dado con flangia [1] con una coppia di serraggio di 50 Nm, tenere fermo l’asse [2] dall’interno con un’utensile adatto.