Montaggio dell’azionamento a rulli ECR

ATTENZIONE

Un fissaggio non corretto dell’asse può distruggere il rullo motore.
Possibili danni materiali.
  • Assicurarsi di non danneggiare i cavi durante il montaggio.
  • Prestare attenzione alla coppia corretta nei collegamenti a vite.
  • Non utilizzare un avvitatore a percussione per serrare viti e dadi.
  • Montare il rullo motore ad angolo retto rispetto al profilo laterale. Con un'ampiezza di montaggio di 500 mm è ammesso uno scostamento di 1 mm.
  • Per i rulli conici rispettare l'angolo di montaggio di 1.8°. SEW‑EURODRIVE consiglia l'utilizzo di placche di guardia ECF-K.

NOTA

La procedura per l’installazione meccanica dipende dalla rispettiva esecuzione del rullo motore.