Versão A
- Lado do cabo: M12×1.25 com sextavado de 11 mm
- Lado contrário: rosca fêmea M8
- Local de fixação: porca M12/parafuso M8
As seguintes dimensões são recomendadas para os furos de fixação:

Proceder da seguinte forma:
Começar no lado do cabo:
- Inserir o conector [1] e o cabo através do furo perfilado no lado do cabo.
- Inserir o eixo [2] no furo perfilado no lado do cabo.

[1] | Conector |
[2] | Eixo |
Continuar no lado oposto:
- Pressione o munhão de eixo [2] no lado contrário.
- Fixar o munhão de eixo [2] através do furo perfilado com um parafuso M8 [1].

[1] | Parafuso M8 |
[2] | Munhão de eixo |
Continuar no lado do cabo:

[1] | Porca flangeada M12 |
[2] | Eixo |
- Enrosque a porca flangeada [1] no lado do cabo a partir de fora no eixo [2].
- Fixe o eixo [2] por dentro com uma ferramenta adequada enquanto aperta a porca flangeada [1] com um torque de aperto de 50 Nm.
Continuar no lado oposto:
- Fixar o munhão de eixo [2] no lado contrário por dentro com uma ferramenta adequada enquanto aperta o parafuso M8 [1] por fora com um torque de aperto de 10 – 14 Nm.