Configuration d'un système d'amenage

Pour configurer un système d'amenage, procéder d'abord à la mise en service de toutes les lignes d'amenage et du convoyeur central avec l'autoconfiguration. Configurer chaque ligne dans un sous-réseau lui étant propre.

[1]

Centerline, adresse réseau 192.168.0.xx

[2]

Système d'amenage, adresse réseau 192.168.21.xx

Pour configurer un système d'amenage, procéder comme suit.

  1. Dans le menu principal, cliquer sur [Merger].
  2. Cocher la case "Enable Merger".
  3. Régler les paramètres décrits ci-après.

n°

Nom

Valeur

Description

[1]

Type de fusion

Normale /en T

Les deux jonctions se distinguent par la logique concernant la condition de démarrage pour la zone de réception de la voie du milieu.

  • Normal : démarrage des rouleaux d'entraînement de la ligne centrale dès que le système d'amenage charge.
  • T-Merge : démarrage des rouleaux d'entraînement seulement après écoulement de la temporisation Accepting

[2]

Adresse IP

4 octets

Adresse IP du module à régler (convoyeur partiel)

[3]

Zone de réception

Amont / aval

Coté de la zone du contrôleur basé sur bus de terrain de réception ECC-DFC sur lequel la marchandise est chargée. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Sens du flux du produit.

[4]

Côté d'amenage

Droite / gauche /les deux

Indique par quel côté la marchandise est amenée.

[5]

Priorité

  • Priorité selon un ordre
  • Priorité au milieu
  • Priorité à la gauche
  • Priorité à la droite

Définit la priorité de la marchandise entrante. Gauche, droite ou milieu pour les différentes lignes de convoyage qui convergent.

Durée de réception

1 – 65535 s

Temporisation de démarrage des rouleaux moteur ECR de la ligne centrale. La temporisation est activée lorsque l'amenage est activé.

Activée uniquement en cas de réglage T-Merger dans le paramètre Merger Type.

Durée de transfert

1 – 65535 s

Temporisation de démarrage des rouleaux moteur ECR de la zone d'amenage.

Activée uniquement en cas de réglage T-Merger dans le paramètre Merger Type.

  1. Indiquer les adresses IP des lignes de convoyage d'amenage dans les champs de saisie [5].
  2. Confirmer les réglages en cliquant sur [Apply (appliquer)] [6].