Configurar la unidad de inserción

Para configurar una unidad de inserción, primero debe poner en funcionamiento todas las líneas de entrada y el transportador intermedio con la autoconfiguración. Cada línea debe estar configurada en su propia subred.

[1]

Centerline, dirección de red 192.168.0.xx

[2]

Unidad de inserción, dirección de red 192.168.21.xx

Para configurar una unidad de inserción, proceda del siguiente modo:

  1. En el menú principal, haga clic sobre el botón [Merger].
  2. Active la casilla de verificación "Enable Merger" (Conectar Merger).
  3. Ajuste los parámetros que se describen a continuación.

N.º

Nombre

Valor

Descripción

[1]

Tipo de Merger

Normal/T-Merger

En la lógica, las dos unidades de inserción se diferencian en la condición de arranque para la zona de aceptación de la trayectoria central.

  • Normal: Arrancar los rodillos de accionamiento de la Centerline en cuanto la unidad de inserción transporta
  • T-Merger: Los rodillos de accionamiento arrancan sólo después de transcurrido el tiempo del temporizador Tiempo de aceptación

[2]

Dirección de IP

4 bytes

Dirección IP del módulo (transportador parcial) que se va a configurar.

[3]

Zona de recepción

anterior/posterior

Lado de la zona del control de bus de campo ECC-DFC a aceptar en la que entra el material a transportar. Encontrará más información en el capítulo Sentido de flujo del producto.

[4]

Lado de entrada

derecho/izquierdo/ambos

Describe de qué lado entra el material a transportar.

[5]

Prioridad

  • Prioridad por secuencia
  • Prioridad en el centro
  • Prioridad a la izquierda
  • Prioridad a la derecha

Aquí se establece la prioridad del material a transportar entrante. Izquierda, derecha y centro representan las respectivas líneas de transporte, que se fusionan.

Tiempo de aceptación

1 – 65535 s

Retardo para el arranque de los rodillos motores ECR de la Centerline. El temporizador se activa con el proceso de inserción activo.

Sólo activo con el ajuste T-Merger en el parámetro Tipo de Merger.

Tiempo de transmisión

1 – 65535 s

Retardo para el arranque de los rodillos motores ECR de la zona de inserción.

Sólo activo con el ajuste T-Merger en el parámetro Tipo de Merger.

  1. Introduzca las direcciones IP de las líneas de transporte de entrada en los campos de entrada [5].
  2. Confirme sus ajustes con el botón [Apply] [6].