Configurazione del ricollocatore

Per configurare un ricollocatore è necessario innanzitutto mettere in servizio con l'autoconfigurazione tutte le linee di ricollocazione, nonché il trasportatore centrale. Ogni linea deve essere configurata in quest'occasione in una sottorete propria.

[1]

centerline (linea centrale), indirizzo di rete192.168.0.xx

[2]

ricollocatore, indirizzo di rete192.168.21.xx

Per configurare un ricollocatore procedere come segue:

  1. Fare clic sul pulsante [Merger] nel menu principale.
  2. Attivare la casella di controllo "Enable Merger" (Accendi Merger).
  3. Impostare i parametri descritti di seguito.

N.

Nome

Valore

Descrizione

[1]

Tipo di Merger

Normale/Merger a T

Nella logica i due ricollocatori si distinguono nella condizione di avvio per la zona di accettazione della corsia centrale.

  • Normale: i rulli di azionamento della linea centrale si avviano appena il ricollocatore trasporta qualcosa in entrata
  • Merger a T: i rulli di azionamento si avviano alla scadenza del timer Tempo di accettazione

[2]

Indirizzo IP

4 byte

Indirizzo IP del modulo da impostare (trasportatore parziale).

[3]

Zona di ricezione

a monte/a valle

Lato della zona del controllo bus di campo ECC-DFC di accettazione sul quale viene trasportato l'articolo in entrata. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Senso di marcia del flusso dei prodotti.

[4]

Lato di ricollocazione

destro/sinistro/entrambi

Descrive il lato di ricollocazione dell'articolo trasportato.

[5]

Priorità

  • Priorità secondo l'ordine
  • Priorità al centro
  • Priorità a sinistra
  • Priorità a destra

Qui viene stabilita la priorità dell'articolo trasportato in arrivo. A sinistra, a destra e al centro rappresentano in quest'occasione le rispettive linee di trasporto che vengono riunite.

Tempo di accettazione

1 – 65535 s

Tempo di ritardo per l'avvio dei rulli motore ECR della linea centrale. Il timer si attiva con l'attivazione del processo di ricollocazione.

È attivo solo con l'impostazione Merger a T nel parametro Tipo di Merger.

Tempo di invio

1 – 65535 s

Tempo di ritardo per l'avvio dei rulli motore ECR della zona di ricollocazione.

È attivo solo con l'impostazione Merger a T nel parametro Tipo di Merger.

  1. Immettere gli indirizzi IP delle linee di trasporto di ricollocazione nei campi d'immissione [5].
  2. Confermare le impostazioni con il pulsante [Apply] [6].