Limite di corrente impostabile (Current limitation)
Per alcune applicazioni è necessario avere la possibilità di impostare una coppia massima specifica. Poiché corrente e coppia hanno un comportamento reciproco proporzionale, ciò è realizzabile tramite il limite di corrente. Il parametro "Current Limitation" offre la possibilità di impostare un limite di corrente specifico dell'applicazione che è inferiore alla corrente massima.
- Valori del parametro: 200 – 3500 – 7000 mA
Per l'attivazione e la parametrizzazione della funzione aprire il sottomenu "Custom Function".
- Attivare la funzione impostando il segno di spunta presso "Current limitation".
- Impostare i limiti di corrente per l'azionamento destro nel parametro "RMDR current limit".
- Impostare i limiti di corrente per l'azionamento sinistro nel parametro "LMDR current limit".
NOTA

Il valore impostato deve essere inferiore alla corrente massima impostabile per il motore.
Se durante il funzionamento viene raggiunto il limite di corrente impostato, viene disposto il bit coppia massima.
Esempio: