Límite de corriente ajustable (limitación de corriente)
Para algunas aplicaciones es necesario poder de ajustar un par máximo específico. Dado que la corriente y el par son más o menos proporcionales entre sí, es posible realizar este ajuste a través del límite de corriente. El parámetro "Limitación de corriente" ofrece la posibilidad de establecer un límite de corriente específico para la aplicación situado por debajo de la corriente máxima.
- Valores de parámetro: 200 – 3500 – 7000 mA
Para activar y parametrizar la función, abra el submenú "Función custom".
- Active la función marcando la casilla junto a "Limitación de corriente".
- Ajuste los límites de corriente para el accionamiento derecho en el parámetro "Límite de corriente RMDR".
- Ajuste los límites de corriente para el accionamiento izquierdo en el parámetro "Límite de corriente LMDR".
AVISO

El valor establecido debe situarse por debajo de la corriente máxima ajustable para el motor.
Si se alcanza el límite de corriente establecido durante el funcionamiento, se aplica el bit Par máximo.
Ejemplo: