Limite de corrente ajustável (Current limitation)

Para algumas aplicações é necessário poder definir um torque máximo específico. Como a corrente e o torque são aproximadamente proporcionais entre si, isso pode ser alcançado através do limite de corrente. O parâmetro "Current Limitation" (Limitação de corrente) oferece a possibilidade de definir um limite de corrente específico da aplicação que esteja abaixo da corrente máxima.

  • Valores de parâmetro: 200 – 3500 – 7000 mA

Para ativar e parametrizar a função, abrir o submenu "Custom Function" (Função personalizada).

  1. Ativar a função marcando a caixa "Current limitation" (Limitação de corrente).
  2. Definir os limites de corrente para o acionamento direito no parâmetro "RMDR current limit" (Limite de corrente RMDR).
  3. Definir os limites de corrente para o acionamento esquerdo no parâmetro "LMDR current limit" (Limite de corrente LMDR).

 

INFORMAÇÃO

O valor ajustado deve estar abaixo da corrente máxima que pode ser ajustada para o motor.

Se o limite de corrente definido for atingido durante a operação, o bit Torque Máximo será definido.

Exemplo: