Limite de courant réglable (Current limitation)
Pour certaines applications, il est nécessaire de pouvoir régler un couple maximal. Comme le courant et le couple sont à peu près proportionnels l'un à l'autre, ceci peut être réalisé par le biais de la limite de courant. Le paramètre "Current Limitation" offre la possibilité de régler une limite de courant liée à l'application, inférieure au courant maximal.
- Valeurs des paramètres 2000 – 3500 – 7000 mA
Pour activer et paramétrer la fonction, ouvrir le sous-menu "Custom Function (fonction personnalisée)".
- Activer la fonction en cochant la case "Current limitation (limite de courant)".
- Régler les limites de courant pour l'entraînement de droite dans le paramètre "RMDR current limit (limite de courant RMDR)".
- Régler les limites de courant de l'entraînement gauche dans le paramètre "LMDR current limit (limite de courant LMDR)".
REMARQUE

La valeur fixée doit se trouver sous le courant maximal pouvant être réglé pour le moteur.
Si la limite de courant réglée est atteinte pendant l'exploitation, le bit Couple maximal s'active.
Exemple