Configurar alimentador

Para configurar um alimentador, é necessário primeiro colocar em operação todas as linhas que estão sendo alimentadas e o transportador intermediário com a configuração automática. Neste caso, cada linha deve ser configurada em sua própria subrede.

[1]

Centerline, endereço de rede 192.168.0.xx

[2]

Alimentador, endereço de rede 192.168.21.xx

Para configurar um alimentador, proceder da seguinte forma:

  1. Clicar na tecla [Merger] no menu principal.
  2. Ativar a caixa de controle "Enable Merger" (Ativar Merger).
  3. Ajustar os parâmetros descritos a seguir.

N.º

Nome

Valor

Descrição

[1]

Tipo de Merger

Normal/T-Merger

Logicamente, ambos os alimentadores diferem na condição de partida da zona de aceitação da pista central.

  • Normal: Os rolos de acionamento da Centerline são iniciados assim que o alimentador tiver sido carregado
  • T-Merger: Os rolos de acionamento são iniciados somente depois que o temporizador Tempo de aceitação expirar

[2]

Endereço IP

4 bytes

Endereço IP do módulo a ser configurado (transportador parcial).

[3]

Zona de recepção

a montante/a jusante

Lado da zona do controle de fieldbus aceitável ECC-DFC no qual o material a ser transportado é carregado. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Direção do fluxo do produto.

[4]

Lado de alimentação

direito/esquerdo/ambos

Descreve de que lado o material a ser transportado está sendo carregado.

[5]

Prioridade

  • Prioridade por ordem
  • Prioridade no centro
  • Prioridade à esquerda
  • Prioridade à direita

A prioridade do material a ser transportado recebido é determinada aqui. Os lados esquerdo, direito e centro representam as respectivas linhas de transporte que são agrupadas.

Tempo de aceitação

1 – 65535 s

Tempo de atraso para o início dos rolos do motor ECR da Centerline. O temporizador é ativado quando o processo de alimentação estiver ativo.

Ativo somente ao configurar o T-Merger no parâmetro Tipo de Merger.

Tempo de antena

1 – 65535 s

Tempo de atraso para o início dos rolos do motor ECR da zona de alimentação.

Ativo somente ao configurar o T-Merger no parâmetro Tipo de Merger.

  1. Inserir os endereços IP das linhas de transporte que estão sendo alimentadas nos campos de edição [5].
  2. Confirmar suas configurações com a tecla [Apply] [6].