Mode incendie

REMARQUE

Selon le mode d'exploitation, les réglages d'usine de l'interrupteur "Position initiale" sont différents.
  • Mode PLC : contact à fermeture
  • Mode ZPA : contact à ouverture

La fonction peut être activée dans les réglages PIN2.

Il est possible de régler / modifier la position de base de l'interrupteur (à ouverture / fermeture) dans les réglages du capteur.