Mode binaire (pilotage du matériel)

Le mode binaire permet de piloter deux entraînements via des signaux 24 V. Pour chaque entraînement, les instructions de pilotage suivantes sont disponibles.

  • Marche/Arrêt
  • Présélection du sens de rotation

Pour activer le mode binaire, procéder comme suit.

  1. Cliquer sur le bouton [Advanced Dialog (Fonctions avancées)] dans le menu principal de ECShell.
  2. Ouvrir l'onglet "Configuration".
  3. Cliquer sur le bouton [Hardware controlled mode Activate (mode contrôlé par hardware Activer)].
  4. Cliquer sur le bouton [Set All (tout activer)].
  • Le mode binaire est activé.

[1]

Bouton [Hardware controlled mode Activate (mode contrôlé par hardware Activer)]

[2]

Bouton [Set All (tout activer)]

Après l'activation du mode binaire, l'affichage graphique se modifie dans le menu principal de ECShell.