Master / Slave (maître / esclave)
Lorsque la fonction Master / Slave est activée, les entraînements du contrôleur basé sur bus de terrain sélectionné suivent les instructions de pilotage d'un contrôleur basé sur bus de terrain voisin au choix (amont / aval). La logique interne est ainsi désactivée et les instructions de démarrage / d'arrêt sont définies par le contrôleur basé sur bus de terrain voisin.
Pour activer la fonction Master / Slave, procéder comme suit.
- Cliquer sur le bouton [Advanced Dialog (Fonctions avancées)] dans le menu principal de ECShell.
- Ouvrir l'onglet "Master / Slave".
- Sélectionner, avec le réglage "Master module", soit le contrôleur basé sur bus de terrain amont, soit le contrôleur basé sur bus de terrain aval comme maître.
- La fonction Master / Slave est activée.