Master/Slave

Con la funzione master/slave attiva, gli azionamenti del controllo bus di campo selezionato eseguono le istruzioni di controllo di un qualsiasi controllo bus di campo vicino (a monte/a valle). In questo caso, la logica interna viene disinserita e il comando di avvio/arresto viene stabilito dal controllo bus di campo vicino.

Per attivare la funzione master/slave procedere come segue:

  1. Fare clic sul pulsante [Advanced Dialog] nel menu principale di ECShell.
  2. Aprire la scheda "Master/Slave".
  3. Selezionare nell'impostazione "Modulo master" il controllo bus di campo a monte o a valle come master.
  • La funzione master/slave è attivata.