Modo binario (controlado por hardware)
En el modo binario se pueden controlar 2 accionamientos mediante señales de 24 V. Se dispone de los siguientes comandos de control por accionamiento:
- Habilitación/Parada
- Preselección del sentido de giro
Para activar el modo binario, proceda del siguiente modo:
- En el menú principal del ECShell, haga clic en el botón [Advanced Dialog] [Diálogo avanzado].
- Abra la pestaña "Configuración".
- Haga clic en el botón [Activar modo binario].
- Haga clic en el botón [Aplicar todos].
- El modo binario está activado.
[1] | Botón [Activar modo binario] |
[2] | Botón [Aplicar todos] |
Después de haber activado el modo binario, la visualización gráfica del menú principal del ECShell cambia.