Modo binário (controlado por hardware)

No modo binário, é possível controlar 2 acionamentos através de sinais de 24 V. Os seguintes comandos de controle estão disponíveis para cada acionamento:

  • Liberação/Parada
  • Pré-seleção do sentido de rotação

Para ativar o modo binário, proceder da seguinte maneira:

  1. Clicar na tecla [Advanced Dialog] no menu principal do ECShell.
  2. Abrir a aba "Configuração".
  3. Clicar na tecla [Ativar modo binário].
  4. Clicar na tecla [Set All] (Definir tudo).
  • O modo binário está ativado.

[1]

Tecla [Ativar modo binário]

[2]

Tecla [Set All] (Definir tudo)

Depois de ativar o modo binário, a indicação gráfica no menu principal do ECShell é alterada.