Prolongation pour câble de raccordement moteur

Les deux entraînements ECR et ECG sont équipés d'usine avec des câbles de raccordement d'une longueur d'un mètre. Ces entraînements sont équipés d'une douille M8 (femelle) compatible avec les raccordements moteur du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC. Il est possible de prolonger le câble moteur. Le câble prolongateur doit répondre aux exigences suivantes.

Dénomination

Prescription

Côté A

M8, détrompage A, mâle, 4 pôles

Côté B

M8, détrompage A, femelle, 4 pôles

Plage de température

-30 °C – +80 °C

Section minimale

0.32 mm2 (AWG 22)

Longueur totale maximaleConnecteur compris, tenir compte du déclassement.

4 m