Extensão dos cabos de conexão do motor

Os dois acionamentos ECR e ECG foram concebidos de fábrica com cabos de conexão de 1 m de comprimento. Os acionamentos possuem uma bucha M8 (fêmea) que é compatível com as conexões do motor do controle de fieldbus ECC-DFC. É possível fazer uma extensão do cabo do motor. O cabo de extensão deve atender aos seguintes requisitos:

Denominação

Requisito

Lado A

M8, codificação A, macho, 4 polos

Lado B

M8, codificação A, fêmea, 4 polos

Faixa de temperatura

-30 °C – +80 °C

Seção transversal mínima

0.32 mm2 (AWG 22)

Comprimento total máximoincluindo conectores, observar redução

4 m