Prolungamento del cavo di collegamento del motore

I due azionamenti ECR ed ECG sono eseguiti di fabbrica con cavi di collegamento della lunghezza di 1 m. Gli azionamenti sono dotati di una presa M8 (femmina) compatibile con i collegamenti del motore del controllo bus di campo ECC-DFC. È possibile un prolungamento del cavo del motore. Il cavo di prolungamento deve soddisfare i seguenti requisiti:

Designazione

Requisito

Lato A

M8, codifica A, maschio, a 4 poli

Lato B

M8, codifica A, femmina, a 4 poli

Campo di temperatura

-30°C – +80°C

Sezione minima

0.32 mm2 (AWG 22)

Lunghezza complessiva max.incl. connettore a spina, considerare la riduzione

4 m