Extensión del cable de conexión del motor

Ambos accionamientos ECR y ECG vienen de fábrica con cables de conexión de 1 m de longitud. Los accionamientos tienen un conector M8 (hembra) compatible con las conexiones del motor del control de bus de campo ECC-DFC. Es posible prolongar el cable del motor. El cable de extensión debe cumplir las siguientes condiciones:

Designación

Requisito

Lado A

M8, codificado en A, macho, 4 polos

Lado B

M8, codificado en A, hembra, 4 polos

Rango de temperatura

-30 °C – +80 °C

Sección transversal mínima

0.32 mm2 (AWG 22)

Longitud total máximaIncl. conector enchufable, obsérvese la reducción de potencia

4 m