Conexión de sensor
El control de bus de campo ECC-DFC-24-00 dispone de 2 conectores hembra M8 de 4 polos (hembra, codificados en A) para la conexión de un máximo de 2 sensores por conector hembra. Si para la aplicación se necesitan ambos sensores, es necesario el uso de un distribuidor en Y (véase el capítulo PIN2).
Función |
|---|
Entrada binaria PIN4, entrada/salida binaria PIN2 |
Tipo de conexión |
|---|
M8, 4 polos, hembra, codificado en A |
Esquema de conexiones |
|---|
N.° | Nombre | Función |
|---|---|---|
[1] | +24 V | Salida 24 V CC (alimentación del sensor) |
[2] | DI/DO | Entrada/salida binaria PIN2 (salida NPN) |
[3] | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 |
[4] | DI | Entrada binaria PIN4 (sensor de zona) |
AVISO