PIN2
El controlador de bus de campo ECC-DFC dispone, además de los sensores de zona correspondientes, de un total de otras 2 entradas / salidas (PIN2). La siguiente figura muestra 2 posibles casos de aplicación:
- Sensor de arranque
- Mensaje de ocupada de la última zona downstream para la transferencia a una parte adyacente de la instalación
[1] | Transportador vecino con sensor de arranque (sin ECDriveS®) |
[2] | Sensor de zona (PIN4) |
[3] | Distribuidor en Y para las conexiones de sensor (esquema de conexiones, véase el capítulo Esquema de conexiones de distribuidor en Y) |
[4] | Convertidor NPN/PNP (opcional) |
[5] | PLC con tarjeta IO |