PIN2

Outre les capteurs de zone respectifs, le contrôleur basé sur bus de terrain ECC‑DFC dispose en tout de deux entrées / sorties supplémentaires (PIN2). L'illustration suivante montre deux cas d'application possibles.

  • Capteur de démarrage
  • Message "zone occupée" de la dernière zone de flux aval pour le transfert vers une partie voisine de l'installation

[1]

Section de convoyage voisine avec capteur de démarrage (sans ECDriveS®)

[2]

Capteur de zone (PIN4)

[3]

Répartiteur en Y pour les raccordements des capteurs (schéma de branchement, voir le chapitre Schéma de branchement du répartiteur en Y)

[4]

Convertisseur NPN / PNP (optionnel)

[5]

API avec carte E/S