PIN2
Il controllo bus di campo ECC-DFC è dotato, oltre ai rispettivi sensori di zona, di complessivamente altri 2 ingressi/uscite (PIN2). La figura che segue mostra 2 possibili applicazioni:
- sensore d'avvio
- segnalazione di occupato dell'ultima zona downstream per il trasferimento in una parte confinate dell'impianto
[1] | percorso di trasporto confinante con sensore d'avvio (senza ECDriveS®) |
[2] | sensore di zona (PIN4) |
[3] | ripartitore a Y per i collegamenti sensore (schema di collegamento vedi cap. Schema di collegamento del ripartitore a Y) |
[4] | convertitore NPN/PNP (opzionale) |
[5] | PLC con scheda IO |