Conexão do sensor

O controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 possui 2 buchas M8 de 4 polos (fêmea, codificação A) para conexão de no máximo 2 sensores por bucha. Se os dois sensores forem necessários para a aplicação, é necessário utilizar um distribuidor Y (consultar capítulo PIN2).

Função

Entrada digital PIN4, entrada/saída digital PIN2

Tipo de conexão

M8, 4 polos, fêmea, codificação com A

Esquema de conexão

N.º

Nome

Função

[1]

+24 V

Saída 24 VCC (alimentação do sensor)

[2]

DI/DO

Entrada/saída digital PIN2 (saída NPN)

[3]

0V24

Potencial de referência 0V24

[4]

DI

Entrada digital PIN4 (sensor da zona)

INFORMAÇÃO

Se a lógica ZPA integrada do controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 for usada, o sinal de comutação do sensor da zona sempre deve ser aplicado à entrada digital (PIN4).