Raccordement des capteurs

Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC-24-00 disposent de deux connecteurs M8 4 pôles (femelles, détrompage A) pour le raccordement de deux capteurs maximum par connecteur. Si l'application nécessite les deux capteurs, utiliser un répartiteur en Y (voir chapitre PIN2).

Fonction

Entrée binaire PIN4, entrée / sortie binaire PIN2

Mode de raccordement

M8, 4 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement

n°

Nom

Fonction

[1]

+24 V

Sortie DC 24 V (alimentation capteur)

[2]

DI/DO

Entrée / sortie binaire PIN2 (sortie NPN)

[3]

0V24

Potentiel de référence 0V24

[4]

DI

Entrée binaire PIN4 (capteur de zone)

REMARQUE

En cas d'utilisation de la logique ZPA intégrée du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-00, le signal logique du capteur de zone doit toujours être appliqué à l'entrée binaire (PIN4).