Raccordements ECC-DFC-..-00
Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC sont équipés de divers raccordements électriques. L'illustration suivante donne une vue d'ensemble de ces raccordements.
[1] | Raccordement moteur (mâle) |
[2] | Raccordement capteur (femelle) |
[3] | Borne pour l'alimentation 24 V |
[4] | Port Ethernet |
Informations complémentaires