Collegamento del sensore

Il controllo bus di campo ECC-DFC-24-00 è dotato di 2 prese M8 (femmina, codifica A) a 4 poli per il collegamento di massimo 2 sensori per ogni presa. Se per l'applicazione sono necessari entrambi i sensori, è richiesto l'utilizzo di un ripartitore a Y (vedi cap. PIN2).

Funzione

input binario PIN4, input/output binario PIN2

Tipo di collegamento

M8, a 4 poli, femmina, codifica A

Schema di collegamento

NR.

Nome

Funzione

[1]

+24 V

output 24 V DC (alimentazione sensori)

[2]

DI/DO

input/output binario PIN2 (output NPN)

[3]

0V24

potenziale di riferimento 0V24

[4]

DI

input binario PIN4 (sensore di zona)

NOTA

Se si utilizza la logica ZPA integrata del controllo bus di campo ECC-DFC-24-00, il segnale di commutazione del sensore di zona deve essere applicato sempre all'input binario (PIN4).