Fonction de positionnement ServoCommands

Le contrôleur basé sur bus de terrain offre une fonction de positionnement simple avec les propriétés suivantes.

Type de codeur

Capteur à effet Hall, incrémental

Résolution

30INC/Rev. (côté sortie moteur)

Interface client

La fonction de positionnement ServoCommands peut uniquement être utilisée en cas de fonctionnement avec maître bus de terrain, via des mots de données process. Une configuration dans le logiciel d'ingénierie ECShell n'est pas possible.

Précision de positionnement, sortie réducteur

5°

Plage des valeurs de position (mesure, consigne)

32 bits (mot double)