Fonction Merger
La logique ECDriveS® est en mesure d'intégrer des systèmes d'amenage simples, sans mécanismes de levage ou d'abaissement, dans le processus de convoyage global.
A | Système d'amenage par les deux côtés |
B | Système d'amenage en T |
La fonction Merger comprend les fonctionnalités suivantes.
- Amenage par un ou par deux côtés
- Amenage standard ou en T
- Configuration des priorités
- Amenage dans la zone amont ou aval
- Durée de réception