Função de posicionamento ServoCommands

O controle de fieldbus oferece uma função de posicionamento simples com as seguintes características:

Tipo do encoder

Sensor de efeito Hall, incremental

Resolução

30INC/Rev. (lado de saída do motor)

Interface do cliente

A função de posicionamento ServoCommands somente pode ser utilizada na operação em um mestre fieldbus através de palavras de dados de processo. A configuração no software de engenharia ECShell não é possível.

Precisão de posicionamento, saída do redutor

5°

Faixa de valores Posição (valor atual, valor nominal)

32 bits (palavra dupla)