Modo incêndio
O modo incêndio é uma função de movimento livre. Se o modo incêndio estiver ativo, a lógica do controle ignora qualquer configuração definida ou pré-parametrizada (por ex., acumulação da zona ou rotação nominal). O modo incêndio libera os motores de rolos conectados ao controle de fieldbus com velocidade máxima. Além disso, todos os comandos enviados pelo mestre fieldbus são ignorados. Um exemplo típico de uso do modo incêndio é um transportador de rolos embaixo de uma porta corta-fogo.