Modalità incendio
La modalità incendio è una funzione moto libero. Se la modalità incendio è attiva, la logica del controllo ignora tutte le impostazioni o le impostazioni pre-parametrizzate (ad es. accumulo zona o velocità di riferimento). La modalità incendio abilita con la velocità massima i motori a rulli collegati al controllo bus di campo. Inoltre, vengono ignorate tutte le istruzioni inviate dal master bus di campo. Un esempio tipico di utilizzo della modalità incendio è il trasportatore a rulli sotto una porta antincendio.