Modo de incendio

El modo de incendio es una función de desplazamiento libre. Cuando el modo de incendio está activo, la lógica del control ignora todos los ajustes realizados o preparametrizados (p. ej., congestión de zona o velocidad de consigna). El modo de incendio habilita los motores de rodillos conectados al control de bus de campo con la velocidad máxima. Además, se ignoran todos los comandos transmitidos por el maestro del bus de campo. Un ejemplo típico de la utilización del modo de incendio es un transportador de rodillos debajo de una puerta contra incendios.