Mode incendie

Le mode incendie est une fonction de dégagement. Lorsque le mode incendie est activé, la logique du système de pilotage ignore tous les réglages activés ou préparamétrés (p. ex. accumulation de zone ou vitesse de consigne). Le mode incendie permet de libérer à vitesse maximale les rouleaux moteur raccordés sur le contrôleur basé sur bus de terrain. Par ailleurs toutes les commandes émises par le maître bus de terrain sont ignorées. Un convoyeur de rouleaux sous une porte coupe-feu est un exemple typique d'utilisation du mode incendie.