Función de posicionamiento ServoCommands

El control de bus de campo ofrece una sencilla función de posicionamiento con las siguientes propiedades:

Tipo de encoder

Sensor de efecto Hall, incremental

Resolución

30INC/Rev. (lado de salida del motor)

Interfaz del cliente

La función de posicionamiento ServoCommands se puede utilizar únicamente en el funcionamiento en un maestro del bus de campo mediante palabras de datos de proceso. No es posible la configuración en el software de ingeniería ECShell.

Precisión de posicionamiento, salida del reductor

5°

Rango de valores de posición (valor real, consigna)

32 bits (palabra doble)