Funzione di posizionamento ServoCommands

Il controllo bus di campo offre una funzione di posizionamento semplice con le caratteristiche seguenti:

Tipo encoder

Sensore ad effetto Hall, incrementale

Risoluzione

30INC/Rev. (lato uscita motore)

Interfaccia utente

La funzione di posizionamento ServoCommands può essere utilizzata esclusivamente nel funzionamento con master bus di campo tramite parole dei dati di processo. Non è possibile la configurazione nel software di ingegnerizzazione ECShell.

Precisione di posizionamento, uscita riduttore

5°

Campo di valori posizione (valore reale, riferimento)

32 bit (parola doppia)