Zero Pressure Accumulation

ZPA (Zero Pressure Accumulation) est un concept largement répandu dans le domaine du convoyage de charges légères qui signifie le convoyage à accumulation sans pression (sans contact) des produits. Pour créer un convoyage ZPA, la ligne de convoyage est divisée en segments individuels qualifiés de zones de convoyage. Chacune de ces zones est équipée d'un capteur, d'au moins un rouleau moteur et de plusieurs rouleaux porteurs (rouleaux non entraînés). La transmission de la force entre le rouleau moteur et les rouleaux porteurs est assurée par une transmission de puissance (courroie ronde ou courroie Poly-V).

Le convoyage ZPA présente les avantages suivants.

  • Densité de produits élevée grâce à la surveillance séquentielle
  • Débit élevé
  • Vitesse de convoyage élevée
  • Grande flexibilité