Zero Pressure Accumulation
En la tecnología de manipulación de materiales, ZPA (Zero Pressure Accumulation, acumulación sin presión) es un término muy extendido y significa transporte con acumulación sin presión (sin contacto) de productos. Para formar una ZPA, el transportador se divide en segmentos individuales, las llamadas zonas de transporte. Cada una de estas zonas está equipada con un sensor, un rodillo motor como mínimo y varios rodillos portantes (rodillos no accionados). La transmisión de potencia entre el rodillo motor y los rodillos portantes se realiza mediante una transmisión (correa redonda o Poly-V).
Resumen de las ventajas de un transportador controlado por ZPA:
- Elevada densidad de productos mediante vigilancia secuencial
- Elevada producción
- Alta velocidad de transporte
- Gran flexibilidad
Información adicional