Secuencia lógica
Para poder implementar una ZPA, las zonas de transporte individuales deben estar conectadas entre sí de forma lógica. El siguiente ejemplo muestra la funcionalidad básica de una ZPA sobre la base de 3 situaciones de transporte.
Leyenda:
Símbolo | Descripción |
|---|---|
Accionamiento habilitado | |
Accionamiento no está habilitado | |
Intercambio de datos entre 2 zonas | |
Z1 | Zona de transporte anterior |
Z2 | Zona de transporte observada |
Z3 | Zona de transporte posterior |
S1 – S3 | Sensor de zona |