Déroulement logique

Pour permettre la réalisation d'un convoyage ZPA, les zones de convoyage respectives doivent être reliées logiquement entre elles. L'exemple suivant présente le fonctionnement de base d'un convoyeur ZPA avec trois situations de convoyage différentes.

Légende

Symbole

Description

Entraînement libéré

Entraînement non libéré

Échange de données entre deux zones

Z1

Zone de convoyage amont

Z2

Zone de convoyage considérée

Z3

Zone de convoyage aval

S1 – S3

Capteur de zone