Zero Pressure Accumulation

A ZPA (Zero Pressure Accumulation) é um termo amplamente usado na tecnologia de transporte de materiais de carga leve e significa um transporte de produtos sem pressão de acumulação (sem contato). Para representar a ZPA, o transportador está dividido em segmentos individuais, as chamadas zonas de transporte. Cada uma destas zonas está equipada com um sensor, pelo menos um rolo do motor e vários roletes de suporte (rolos não acionados). A transmissão de potência entre o rolo do motor e os roletes de suporte é produzida através de um sobreacionamento (correia redonda ou Poly-V).

As vantagens de um transportador controlado pela ZPA em resumo:

  • Alta densidade dos produtos através de monitoração sequencial
  • Alto rendimento
  • Velocidade de transporte rápida
  • Elevada flexibilidade