Zero Pressure Accumulation
ZPA (Zero Pressure Accumulation) è un concetto molto diffuso nella tecnica di trasporto per carichi leggeri e significa trasporto senza pressione dinamica (senza contatto) dei prodotti. Per mappare uno ZPA si suddivide il percorso di trasporto in singoli segmenti, le cosiddette zone di trasporto. Ognuna di queste zone è dotata di un sensore, di almeno un rullo motore e più rulli portanti (rulli non azionati). La trasmissione di forza tra rullo motore e rulli portanti si realizza attraverso la testata di trasmissione (cinghia tonda o Poly V).
Una panoramica dei vantaggi del percorso di trasporto con controllo ZPA:
- alta densità del prodotto attraverso il controllo sequenziale
- elevata produttività
- alta velocità di trasporto
- grande flessibilità
Ulteriori informazioni