Occupato

L'articolo trasportato è nella zona Z2. Il sensore di zona S2 ha rilevato l'articolo trasportato. La conferma di ricezione viene inviata al sensore di zona S1. L'interrogazione di stato viene inviata al sensore di zona Z3. Se non è presente un'istruzione di accumulo e la Z3 non è occupata, l'articolo trasportato viene fatto avanzare. Un'istruzione di controllo viene trasmessa alla zona a valle Z3.